Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDAI93-Ex

Alarmindikator - Unterputz inkl. Isolierkappe

Artikel-Nr. S54370-F6-A1

Artikel-Nr. S54370-F6-A1

Der aus einer transparenten Kunststoff-Einbaufassung bestehende Alarmindikator FDAI93-Ex eignet sich für den Einbau in Türzargen, Schalttafeln, Hohldecken oder spezielle Gehäuse. Die notwendige Montagebohrung Ø22,5 mm muss bauseitig ausgeführt werden. Aus Sicherheitsgründen muss die Fassung mit einer Isoliertülle versehen werden. Für die Montage in feuchten Räumen stehen die Gehäuse DJZ1193 und DCA1191 sowie ein Dichtungsring zur Verfügung (muss separat bestellt werden). Im Gehäuse DCA1191 können bis zu vier Alarmindikatoren eingebaut werden.

Attribut

Wert

Schutzart

IP56 mit DCA1191
IP65 mit DJZ1193

Betriebsspannung

DC 1,5 V

Betriebstemperatur

-25...+80 °C

Betriebsstrom

Max. 20…30 mA (dauernd)

Ex-Klassierung

Ex ib IIC T6 (Ta ≤ 55 °C)
'simple apparatus'
gemäß EN 50020 § 5.4:
Ex ib IIC T5 (Ta ≤70 °C)

Dimension (Ø x D)

26 x 51 mm

Farbe

Transparent

Zubehör

DCA1191 Gehäuse (IP56), BPZ:2473130001 Dichtungsring

Weiteres Zubehör

DJZ1193 Gehäuse (IP65)