Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDAI92

Alarmindikator - Aufputz

Artikel-Nr. S54370-F3-A1

Artikel-Nr. S54370-F3-A1

Der Alarmindikator dient der optischen Parallelanzeige für automatische Brandmelder. Er ermöglicht das rasche Ermitteln alarmgebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Der Alarmindikator leuchtet, sobald der dazugehörige Melder alarmiert.

Schraublose Anschlussklemmen.

Der Alarmindikator ist für die Wandmontage geeignet.

Attribut

Wert

Schutzart

IP40

Betriebsspannung

DC 5...8 V

Betriebstemperatur

-25…+80 °C

Betriebsstrom

Max. 35 mA

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Kabelgrösse

Max. 1.5 mm2

Ex-Klassierung

Ex ib IIC T6 (Ta ≤ 55 °C)
Ex ib IIC T5 (Ta ≤ 70 °C)

Abmessungen (B x H x T)

85 x 85 x 28 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Zubehör

AI330 Zusatzrahmen