Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDAI92-Ex

Alarmindikator - Aufputz für Ex-Bereiche

Artikel-Nr. S54370-F4-A1

Artikel-Nr. S54370-F4-A1

Der Alarmindikator dient der optischen Parallelanzeige für automatische Brandmelder. Er ermöglicht das rasche Ermitteln alarmgebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Der Alarmindikator enthält LEDs, die leuchten, sobald der dazugehörige Melder alarmiert.

Schraublose Anschlussklemmen.

Der Alarmindikator ist für die Wandmontage geeignet.

Attribut

Wert

Schutzart

IP40

Betriebsspannung

DC 4...5 V

Betriebstemperatur

-25...+80 °C

Betriebsstrom

Max. 35 mA (dauernd)

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Ex-Klassierung

Ex ib IIC T6 (Ta ≤ 55 °C)
'simple apparatus'
gemäß EN 50020 § 5.4:
Ex ib IIC T5 (Ta ≤70 °C)

Klemmen

Max. 1.5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

85 x 85 x 28 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Zubehör

AI330 Zusatzrahmen

Weiteres Zubehör

DJZ1193 Gehäuse (IP65)