Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDAI91

Alarmindikator - Zargenversion

Artikel-Nr. S54370-F9-A1

Artikel-Nr. S54370-F9-A1

Der Alarmindikator dient der optischen Parallelanzeige für automatische Brandmelder. Er ermöglicht das rasche Ermitteln alarmgebender Melder, die schwer zugänglich bzw. schlecht oder nicht unmittelbar sichtbar sind. Der Alarmindikator leuchtet, sobald der dazugehörige Melder alarmiert.

Schraublose Anschlussklemmen.

Der Alarmindikator ist für Türzargen geeignet.

Attribut

Wert

Schutzart

IP40

Betriebsspannung

DC 5...8 V

Betriebstemperatur

-25…+80 °C

Betriebsstrom

Max. 35 mA

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Kabelgrösse

Max. 1.5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

62 x 37 x 24 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß