Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDA241

Siemens ASD

Artikel-Nr. S54333-F17-A1

Artikel-Nr. S54333-F17-A1

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 19...30 V

Betriebsstrom

150 mA (Normalbetrieb),
250 mA (Alarm)

Abmessungen (B x H x T)

155 x 280 x 114 mm

Schallpegel

High 37 dB, Medium 33 dB, Low 30 dB

Betriebstemperatur

-20...+60 °C

Relative Luftfeuchte

5...95 % (nicht kondensierend)

Rohrlänge

60 m (single pipe length)
4 x 30 m (branched pipe lengths)

Lufteinlassrohr

Metric: 21 mm ID...25 mm OD

Relais-Ausgänge

4 x 2 A / 30 V

Alarmschwellwert

0,03...2,0 % obs/m / Info alarm, Voralarm, Fire 1 (10 sets)
2,0...20 % obs/m / Fire 2 (10 sets)

Erfassungsbereich

Bis zu 800 m²

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Schutzart

IP30

Klemmen

0.2...2,5 mm² (30 - 12 AWG)