Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDA221

Siemens ASD

Artikel-Nr. S54333-F15-A1

Artikel-Nr. S54333-F15-A1

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 19...30 V

Betriebsstrom

150 mA (Normalbetrieb),
250 mA (Alarm)

Abmessungen (B x H x T)

155 x 280 x 114 mm

Schallpegel

High 33 dB, Medium 30 dB, Low 26 dB

Betriebstemperatur

-20...+60 °C

Relative Luftfeuchte

5...95% rel. (nicht kondensierend)

Rohrlänge

30 m (single pipe length) 2 x 25 m (branched pipe length)

Lufteinlassrohr

Metrisch: 21 mm ID...25 mm OD

Relais-Ausgänge

3 x 2 A / 30 V

Alarmschwellwert

0,14...2,0 % obs/m / Info alarm, Voralarm, Fire 1 (5 sets)
6,0...20 % obs/m / Fire 2 (5 sets)

Erfassungsbereich

Bis 500 m²

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Schutzart

IP30

Klemmen

0.2...2,5 mm² (30 - 12 AWG)