Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FCL2002-A1

Linienkarte (kollektiv)

Artikel-Nr. A5Q00010502

Artikel-Nr. A5Q00010502

Die kollektive Linienkarte ist eine zusätzliche Karte für Brandmelder mit kollektiver Signalauswertung. Alle Melder innerhalb einer Linie haben die gleiche Adresse. Die Linienkarte wird in der FC2030 (2 Steckplätze) und FC2060 (5 Steckplätze) in den integrierten Kartenhalter eingebaut. Die Linienkarte wird benötigt für schrittweise Migration von kollektiven Meldern auf Sinteso FDnet Geräte. Die Linienkarte ist ausgelegt für 8 kollektive Linien jede mit bis zu 32 kollektive Melder der Serie Sinteso, MS7/9/24, DS11, Synova 600, SIGMACON.

Linienabschluss für MS7/9/24, DS11, SynoLINE600 -> EOL22(Ex), 4k7, 3k3.

Linienabschluss für MS24, DS11, SynoLINE600 -> EOL22(Ex), Transzorbdiode 20 V.

Attribut

Wert

Anzahl Melderlinien

8

Ausgangsstrom

max. 0.6 A pro Linie

Zubehör

EOL22(Ex) Linienabschluss, BPZ:4600510001 Transzorbdiode 20 V

Eingangsstrom

max. 0.6 A