Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FCI2003-A1

Loop-Erweiterung (FDnet/C-NET)

Artikel-Nr. A5Q00010136

Artikel-Nr. A5Q00010136

Mit der Loop-Erweiterung wird die Anzahl der anschliessbaren Loops von 2 auf 4 verdoppelt.

Die Anzahl der FDnet/C-NET Adressen bleibt unverändert. Wird auf das Peripherieboard der Brandmeldezentrale aufgesteckt. Für jede integrierte Linie kann eine Loop-Erweiterung bestückt werden (ausgenommen FC721).

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2...1.5 mm2

Anzahl Melderlinien

2 Loops oder 4 Stichleitungen

Abmessungen (B x H x T)

48 x 20 x 70 mm