Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FCA2005-A1

Hornlinien-Modul

Artikel-Nr. A5Q00014866

Artikel-Nr. A5Q00014866

Mit dem Hornlinien-Modul ist es möglich eine kollektive Hornlinie auf 4 Linien aufzusplittern. Jede dieser Linie steuert und überwacht jedes einzelne Horn. Es können 2 Hornlinien-Module verwendet werden, bedingt aber eine Kaskadierung der beiden.

Das Hornlinien-Modul kann auf der Montageplatte FHA2007-A1 oder auf der Hut-Tragschiene TS35 mit den beigelegten Montagefüssen montiert werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 21...28.6 V

Betriebsstrom

Max. 2 A (abgesichert mit 2 AT)

Kabelgrösse

0.08...1.5 mm2

Ruhestrom

20 mA

Überwachter Steuerausgang

4 x 1 A

Schutzart

IP30

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 9010, Reinweiß / transparent matt

Abmessungen (B x H x T)

132 x 90 x 24 mm