Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC1004-A

4 Gruppen Zentrale kollektiv (Standard)

Artikel-Nr. S54380-C3-A1

Artikel-Nr. S54380-C3-A1

Die FC10 Serie ist der neue Massstab in Funktionalität und Ausführung kollektiver Brandmeldezentralen. Die FC1004-A ist einfach konfigurierbar, sehr flexibel und eine kostengünstige Brandmeldezentrale ideal für kleinere Anwendungen. Einfache Konfiguration vor Ort. Jede Linie kann individuell als AlgoRex oder Synova kollektiv konfiguriert werden. Dies ermöglicht es Cerberus PRO OOH740, Sinteso FDOOT241-9 (kollektiv Mode), AlgoRex DS11 kollektiv, Synova kollektiv Melder und auch Spezialmelder wie Flammenmelder FDF2x1-9, Lineare Rauchmelder FDL241-9 anzuschliessen.

Attribut

Wert

Zusätzliche Produktbeschreibung

Bezeichnungsstreifen in den Sprachen englisch, fränzösisch, deutsch, italienisch, spanisch, holländisch, flämisch, portugiesisch, tschechisch, schwedisch und dänisch sind beigelegt.

Netzspannung

115... 230 VAC / 0.7 A +10 %... -15 %, 50/60 Hz

Ruhestrom

90 mA

Leistungsaufnahme

13 ... 25 VA

Transmission output contact

2 x 30 VDC

Batteriekapazität

2 x 12 V / 7.2 Ah

Betriebstemperatur

0 ... +50 °C

Überwachter Steuerausgang

2 x 24 VDC

Kollektive Linie

4

Potentialfreier Kontakt

7 x 24 VDC

Steuereingang

3

Norm

EN 54-2, EN 54-4

Gehäuse Schutzart

IP40

Farbe

weiss, ~RAL 9003

Abmessungen (B x H x T)

370 x 286 x 90 mm

Zubehör

Z3B171 Relais Modul, FCA1007 Schlüsselschalter Set, FCA1016 Batterie-Halter