Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DT1102A-Ex

Wärmemelder kollektiv 'Ex'

Artikel-Nr. BPZ:4852270001

Artikel-Nr. BPZ:4852270001

Für die Überwachung explosionsgefährdeter Bereiche der Zonen 1 und 2 mit Umgebungstemperaturen bis 70 °C.

Dies ist der geeignete Wärmemelder für Orte, an denen grosse Temperaturschwankungen und hohe Temperaturen auftreten. Er misst die Umgebungstemperatur dauernd und reagiert wenn die Maximalwerte überstiegen werden.

Der Sockel DB1101A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

für Brandmelder EN54-5: B
für explosionsgefährdete Bereiche
EN50014 (IEC60079-0)/
EN50020 (IEC60079-11)

Betriebsspannung

16... 24 VDC

Betriebstemperatur

-25... +70 °C

Schutzart

IP44

Lagertemperatur

-30... +75 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Ex-Klassierung

II 2 G Ex ib IIC T4
(-25 °C ≤Ta ≤70 °C)

Abmessungen (Ø x H)

115 x 54.5 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 μA

Farbe

weiss, ~RAL 9010