Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DT1101A-Ex

Wärmemelder kollektiv 'Ex'

Artikel-Nr. BPZ:4852140001

Artikel-Nr. BPZ:4852140001

Für die Überwachung explosionsgefährdeter Bereiche der Zonen 1 und 2 mit Umgebungstemperaturen bis 50 °C. Täuschungssicheres Ansprechverhalten bei schnellem und langsamem Temperaturanstieg.

Der Sockel DB1101A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

für Brandmelder EN54-5: A1R
für explosionsgefährdete Bereiche
EN50014 (IEC60079-0)/
EN50020 (IEC60079-11)

Betriebsspannung

16... 24 VDC

Betriebstemperatur

-25... +50 °C

Schutzart

IP44

Lagertemperatur

-30... +75 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Ex-Klassierung

II 2 G Ex ib IIC T4
(-25 °C ≤Ta ≤50 °C)

Abmessungen (Ø x H)

115 x 54.5 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 μA

Farbe

weiss, ~RAL 9010