Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DO1101A-Ex

Rauchmelder, Kollektiv-Breitband 'Ex'

Artikel-Nr. BPZ:5008010001

Artikel-Nr. BPZ:5008010001

Zur Frühwarnung von Rauchbildenden Flammen- und Schwelbränden in explosionsgefährdeten Bereichen der Zonen 1 und 2.

Der Sockel DB1101A muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

für Brandmelder EN54-7
für explosionsgefährdete Bereiche
EN50014 (IEC60079-0)/
EN50020 (IEC60079-11)

Betriebsspannung

17... 24 VDC

Betriebstemperatur

-25... +60 °C

Schutzart

IP44

Lagertemperatur

-30... +75 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Ex-Klassierung

II 2 G Ex ib IIC T4
(-25 °C ≤Ta ≤60 °C)

Abmessungen (Ø x H)

115 x 51 mm (inkl. Sockel)

Ruhestrom

max. 100 µA

Farbe

weiss, ~RAL 9010