Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DLR1191

Langdistanz-Reflektor (Prisma)

Artikel-Nr. BPZ:4787710001

Artikel-Nr. BPZ:4787710001

Retroreflektoren zeichnen sich dadurch aus, dass ein auftreffender Lichtstrahl parallel reflektiert wird. Der Reflektor muss dadurch nicht zwingend rechtwinklig zum Lichtstrahl montiert werden. Auch Vibrationen und Verwindungen an der reflektorseitigen Montagewand bewirken keine Störung. Ein weiterer Vorteil ist, dass eventuell vorhandenes Störlicht ebenfalls in sich selbst reflektiert wird und daher nicht auf den Empfänger gelangt.

Das retroreflektierende Prisma ist von Gestalt einer geraden Pyramide, deren Seitenflächen durch gleichschenklige, rechtwinklige Dreiecke gebildet sind. Durch die Grundfläche einfallende Lichtstrahlen werden an den Seitenflächen dreimal totalreflektiert und durch die Grundfläche zurückgeworfen.

Für Distanzen von 20...100 m.

Attribut

Wert

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 65 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Melderheizung

Bestückt, externe DC 24 V-Speisung notwendig

Zubehör

A5Q00004478 Kabelverschraubung M20