Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DL3750+

Nadeldrucker (Extern)

Artikel-Nr. A5Q00023962

Artikel-Nr. A5Q00023962

Der Fujitsu DL3750+ ist ein kompakter, geräuscharmer A4 Nadeldrucker. Er hat Endlospapier und wird zum Drucken von relevanten Ereignissen vom System verwendet. Die Art der Ereignisse ist konfigurierbar. Er bietet ein Höchstmass an Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Für den Betrieb wird das RS232-Modul FCA2001-A1 benötigt und muss separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Anzahl Kopien

5 inkl. Original

Betriebstemperatur

+5…+38 °C

Lagertemperatur

-15…+60 °C

Zeichensatz

6

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung)

Schnittstelle

RS232 oder
Ethernet (via Print-Server PS01a)

Resolution

360 x 360 dpi

Abmessungen (B x H x T)

415 x 120 x 330 mm