Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DFB1190

Sockel zu Infrarot-Flammenmelder DF119x

Artikel-Nr. BPZ:5165360001

Artikel-Nr. BPZ:5165360001

Der Sockel besteht aus einem robusten glasfaserverstärkten Kunststoffgehäuse, welches die notwendige isolierte Montage des Melders sicherstellt. Der Sockel enthält schraublose Anschlussklemmen. Die Verbindung zwischen Flammenmelder und Sockel ist steckbar. Der Sockel wird bereits bei der Installation benötigt und enthält sechs M20 Kabeleinführungsmöglichkeiten.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2...1.5 mm2 (AWG24...15)

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 45 mm

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Zubehör

A5Q00004478 Kabelverschraubung M20