Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DBW1171

Sockel zu Funk-Rauchmelder

Artikel-Nr. S24218-F316-A1

Artikel-Nr. S24218-F316-A1

Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff und aus umweltfreundlichem ungefährlichen Kunststoff. Der Sockel wird für die Montage des Funk-Rauchmelders DOW1171 benötigt.

Attribut

Wert

Norm

EN54-7

Betriebstemperatur

-10... + 55 °C

Speisespannung

2x 9 V Lithium-Batterien, separat überwacht

Schutzart

IP44

Relative Luftfeuchte

≤95 %

Abmessungen (Ø x H)

118 x 38.7 mm

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Zubehör

DBZ1190 Melderarretierung, DBZ1193A Melderkennzeichnungsschild, DBZ1192 Sockelzusatz, Aufputz feucht