Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DB3

Akustisches Alarmgerät für Ex-Bereiche der Zonen 1 und 2

Artikel-Nr. BPZ:5757970001

Artikel-Nr. BPZ:5757970001

Das druckgekapselte, akustische Alarmgerät ist vorgesehen für Anwendungen in potentiell explosiven Atmosphären. Es entspricht den hohen Schutzanforderungen, um den rauhen Umgebungsbedingungen gerecht zu werden.

Attribut

Wert

Norm

CENELEC, EN 50014, 18

Schutzart

IP66/67

Betriebsspannung

DC 12...48 V

Betriebstemperatur

-20...+55 °C

Anzahl Töne

27

Alarmstrom

Max. 380 mA

Schallpegel bei 24 V und 1 m

101...115 dB

Ex-Klassierung

II 2 G Ex d IIC T5
(-20 °C ≤Ta ≤55 °C)

Klemmen

6 x 2.5 mm2

Dimension (Ø x D)

137 x 184 mm

Farbe

Rot, antistatisches, UV-beständiges, glasfaserverstärktes Polyester