Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

DB1101A

Meldersockel für kollektive Melderserie

Artikel-Nr. BPZ:4863650001

Artikel-Nr. BPZ:4863650001

Sockel aus schlag- und kratzfestem Kunststoff und aus umweltfreundlichem ungefährlichem Kunststoff. Eingegossene Gummidichtung zum Schutz gegen Zugluft, Schmutz- und Tropfwassereintritt von oben. Schraublose Anschlussklemmen für einfache Installation. Platz für Zusatzklemmen wie Mikroklemmen (0.5 mm2) oder Verbindungsklemmen (2.5 mm2). Passt in alle Standard Unterputzdosen von 55 bis 80 mm.

Attribut

Wert

Kabelgrösse

0.2... 2.5 mm2

Farbe

weiss, ~RAL 9010

Abmessungen (Ø x H)

115 x 21 mm

Zubehör

DBZ1191 Sockelzusatz aufputz, DBZ1191A-AA Sockelzusatz aufputz, flach, DBZ1192 Sockelzusatz feucht, DBZ1192-AA Sockelzusatz nass, DBZ1195A Akustiksockel, DBC1191A-AA Relaissockel, DBZ1190 Arretierung, DBZ1190A-AC Melderheizung, DBZ1193A Melderkennzeichnungsschild, DBZ1190-AB Verbindungsklemmen 2.5 mm2, DBZ1190-AA Mikroklemmen 0.5 mm2

Weiteres Zubehör

DBZ1191 Sockelzusatz aufputz, DBZ1190-AA Mikroklemme 0.5 mm2, DBZ1190-AB Verbindungsklemme 2.5 mm2