Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SOL-LX-W-RR

Alarmgerät optisch mit rotem Gehäuse und rotem Blitzlicht für die Wandmontage

Artikel-Nr. S54370-N30-A3

Artikel-Nr. S54370-N30-A3

Alarmgerät optisch für den Einsatz überall wo Niedirgstromverbrauch eine zentrale Rolle spielt. Ideal geeignet für Schlaf- oder Badezimmer und Toiletten.

  • Rotes ABS-Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage

  • Für Wandmontage

  • Rotes Blitzlicht

  • Sehr geringer Stromverbrauch

  • Bis zu 7,5 m Raumabdeckung (W-2.4-7.5)

  • Wählbares Blitzverhalten von 0,5 Hz bis 1 Hz für einen reduzierten Strom-verbrauch

  • Mögliche Reduzierung der Reichweite auf 2,5 m für eine Reduzierung des Stromverbrauchs um bis zu 50 %


Attribut

Wert

Norm

EN 54-23

Schutzart

IP33C (IP65 mit DAB)

Betriebsspannung

DC 9...60 V

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Betriebsstrom

10...25 mA

Abmessungen (Ø x H)

93 x 38 mm; 93 x 66 mm mit Sockeladapter

Farbe

Rot / rot