Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

SOL-LX-C-WR

Alarmgerät optisch mit weißem Gehäuse und rotem Blitzlicht für die Deckenmontage

Artikel-Nr. S54370-N29-A2

Artikel-Nr. S54370-N29-A2

Alarmgerät optisch für den Einsatz überall wo Niedrigstromverbrauch eine zentrale Rolle spielt. Ideal geeignet für Schlaf- oder Badezimmer und Toiletten.

  • Weißes ABS-Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage

  • Für Deckenmontage

  • Rotes Blitzlicht

  • Sehr geringer Stromverbrauch

  • Bis zu 7,5 m Raumabdeckung (C-3-7.5)

  • Wählbares Blitzverhalten von 0,5 Hz bis 1 Hz für einen reduzierten Strom-verbrauch

  • Mögliche Reichweitereduzierung zu 3 m für eine Stromverbrauchreduzierung von bis zu 50 %


Attribut

Wert

Norm

EN 54-23

Schutzart

IP33C (IP65 mit DAB)

Betriebsspannung

DC 9...60 V

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Betriebsstrom

10...25 mA

Abmessungen (Ø x H)

93 x 37 mm; 93 x 65 mm mit Sockeladapter

Farbe

Weiß / rot