Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

RoLP-LX-RW

Alarmgerät optisch / akustisch mit rotem Gehäuse und weißem Blitzlicht

Artikel-Nr. S54370-N28-A1

Artikel-Nr. S54370-N28-A1

Alarmgerät optisch / akustisch für den Einsatz überall wo Niedrigstromverbrauch eine zentrale Rolle spielt. Ideal geeignet für Schlaf- oder Badezimmer und Toiletten.

  • Rotes ABS-Kunststoffgehäuse für Aufputzmontage

  • Für Wandmontage

  • Weißes Blitzlicht

  • Sehr geringer Stromverbrauch

  • Bis zu 7,5 m (veränderliche Einwirkstelle auf 2,5 m) Raumabdeckung in Lautstärke (W-2.4-7.5)

  • Blitzverhalten von 0,5 Hz für einen reduzierten Stromverbrauch

  • Stromverbrauchreduzierung von bis zu 50 %


Attribut

Wert

Norm

EN 54-3, EN 54-23

Schutzart

IP65

Betriebsspannung

DC 18...28 V

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Betriebsstrom

22...37 mA

Schallpegel bei 24 V und 1 m

102 db

Abmessungen (B x H x T)

95 x 135 x 95 mm

Farbe

Rot / weiß