Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

ROLP-W

Roshni Alarmgerät akustisch weiß

Artikel-Nr. S54370-N44-A1

Artikel-Nr. S54370-N44-A1

Roshni Alarmgerät akustisch für allgemeines Melden im Brandfall, für Innen- und Außenanwendungen.

  • Weisses ABS-Kunststoffgehäuse

  • 32 verschiedene Klangbilder wählbar

  • Automatisches Synchronisieren

  • Zweiter Eingang für zweites Tonbild in einem 2-stufigen Alarmierungssystem

  • Einstellbare Lautstärke


Attribut

Wert

Norm

EN 54-3

Schutzart

IP54 (IP65 mit DAB)

Betriebsspannung

DC 18...28 V

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Betriebsstrom

15 mA

Schallpegel bei 24 V und 1 m

102 db

Abmessungen (Ø x H)

93 x 63 mm; 93 x 93 mm mit Sockeladapter

Farbe

Weiß