Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OP720

Optischer Rauchmelder

Artikel-Nr. S54310-F1-A1

Artikel-Nr. S54310-F1-A1

Zur Detektion von rauchbildenden Flammenbränden und Schwelbränden.

Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit einem Sensor, optische Vorwärtsstreuung. Wählbares Detektionsverhalten durch unterschiedlicher Parametersätze.

Der Sockel muss separat bestellt werden.

Lieferumfang

Melder und Staubschutzkappe

Attribut

Wert

Norm

EN 54-7, EN 54-17

Schutzart

IP40
IP42 mit Meldersockel-Dichtung RS720

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Betriebstemperatur

-10...+55 °C

Lagertemperatur

-30...+70 °C

Ruhestrom

~220 μA

Ext. Alarmindikator

2

Systemkompatibilität

C-NET -> FS720

Kommunikationsprotokoll

C-NET

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Zulässige Luftgeschwindigkeit

Max. 5 m/s

Abmessungen (Ø x H)

117 x 56 mm (inkl. Sockel)

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Zubehör

LP720 Melderarretierung