Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OOHC740

Neuronaler Brandmelder

Artikel-Nr. S54320-F8-A3

Artikel-Nr. S54320-F8-A3

Brand- und CO-Melder für sehr frühe und zuverlässige Detektion entstehender Brände dank der Auswertung der drei Kriterien Rauch, Wärme und Gas. Sehr schnelles Ansprechen auf alle Kohlenmonoxid (CO) erzeugenden Brände und sehr frühe und zuverlässige Alarmierung in Umgebungen mit Täuschungsgrössen.

Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit zwei Sensoren, optische Vor- und Rückwärtsstreuung. Opto-elektronische Messkammer, welche störendes Fremdlicht fernhält, aber helle und dunkle Rauchpartikel optimal detektiert. Zwei zusätzliche Wärmesensoren sowie ein zusätzlicher CO-Sensor erhöhen die Täuschungssicherheit und das Ansprechverhalten des Brandmelders. Wählbares Detektionsverhalten durch applikationsspezifische ASA-Parametersätze. Die zusätzliche CO-Analyse ist aussergewöhnlich schnell und ideal für Anwendungen, in denen die Verwundbarkeit der Personen kritisch ist (z.B. Pflegeheime, Krankenhäuser, geschützte Unterkünfte usw.).

Der Sockel muss separat bestellt werden.

Lieferumfang

Melder und Staubschutzkappe

Attribut

Wert

Norm

CEA 4021, EN 54-5, EN 54-7,
EN 54-17, VdS 2806

Schutzart

IP40
IP44 mit Meldersockel-Dichtung RS720

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Betriebstemperatur

-10...+50 °C

Lagertemperatur

-20...+55 °C

Ruhestrom

~300...380 μA

Ext. Alarmindikator

2

Systemkompatibilität

C-NET -> FS720

Kommunikationsprotokoll

C-NET

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Abmessungen (Ø x H)

117 x 49 mm (mit Sockel)

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Zubehör

LP720 Melderarretierung