Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OOH740-A9-EX

Mehrfachsensor-Brandmelder

Artikel-Nr. S54329-F8-A1

Artikel-Nr. S54329-F8-A1

Mehrfachsensor-Brandmelder für explosionsgefährdete Bereiche.

  • Signalverarbeitung mit ASAtechnology

  • Multiprotokoll-Melder (Kollektiv / C-NET-Ex)

  • Ereignisgesteuertes Detektionsverhalten

  • Frühe und zuverlässige Detektion entstehender Brände

  • Hochentwickelte Täuschungssicherheit

  • Redundantes Sensorsystem

  • Für Windgeschwindigkeiten von 1…20 m/s geeignet

  • Dank Programmierbarkeit gerüstet für zukünftige Anforderungen

  • Kommunikation über C-NET-Ex (einzeln adressiert)

  • Automatische Adressvergabe bei der Inbetriebsetzung


Attribut

Wert

Abmessungen (Ø x H)

100 x 45.7 mm

Norm

EN 54-5, EN 54-7, IEC/EN 60079-0, IEC/EN 60079-11

Betriebsspannung

DC 13…28 V

Schutzart

IP43
IP44 mit Dichtungsset FDBZ295

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.
(kurzzeitige Betauung erlaubt)

Lagertemperatur

-30…+75 °C

Betriebstemperatur

-25…+70 °C

Ruhestrom

200...280 μA

Ex-Klassierung

IECEx Schema:
Ex ia IIC T4 Ga,
Ta = -35 °C…+70 °C
94/9/EC
(ATEX Richtlinie):
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga,
Ta = -35 °C…+70 °C

Kommunikationsprotokoll

C-NET-Ex oder Kollektiv-Ex

Systemkompatibilität

C-NET-Ex > FS720

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Zubehör

Dichtungsset FDBZ295