Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

OH720

Multisensor Rauchmelder

Artikel-Nr. S54310-F2-A1

Artikel-Nr. S54310-F2-A1

Zur Warnung von Flammenbränden fester und flüssiger Stoffe sowie von Schwelbränden. Zur zuverlässigen Branddetektion im Umfeld mit Täuschungsgrössen.

Funktioniert nach dem Streulichtprinzip mit einem Sensor, optische Vorwärtsstreuung. Ein zusätzlicher Wärmesensor erhöht die Täuschungssicherheit des Brandmelders. Wählbares Detektionsverhalten durch unterschiedlicher Parametersätze. Immunität gegen Falschalarm.

Der Sockel muss separat bestellt werden.

Lieferumfang

Melder und Staubschutzkappe

Attribut

Wert

Norm

CEA 4021, EN 54-7, EN 54-17

Schutzart

IP40
IP42 mit Meldersockel-Dichtung RS720

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Betriebstemperatur

-10...+55 °C

Lagertemperatur

-30...+70 °C

Ruhestrom

~230 μA

Ext. Alarmindikator

2

Systemkompatibilität

C-NET -> FS720

Kommunikationsprotokoll

C-NET

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Zulässige Luftgeschwindigkeit

Max. 5 m/s

Abmessungen (Ø x H)

117 x 59 mm (inkl. Sockel)

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß,

Zubehör

LP720 Melderarretierung