Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

HI722

Wärmemelder (statisch)

Artikel-Nr. S54310-F3-A1

Artikel-Nr. S54310-F3-A1

Geignet in Räumen, in denen kurzzeitig hohe Temperaturschwankungen auftreten. Misst die Umgebungstemperatur, bei Überschreitung der Maximaltemperatur sendet er ein Gefahrensignal an die Zentrale.

Der Sockel muss separat bestellt werden.

Lieferumfang

Melder und Staubschutzkappe

Attribut

Wert

Norm

EN 54-5, EN 54-17

Schutzart

IP40
IP42 mit Meldersockel-Dichtung RS720

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Betriebstemperatur

-10...+55 °C

Lagertemperatur

-30...+70 °C

Ruhestrom

~200 μA

Ext. Alarmindikator

2

Systemkompatibilität

C-NET -> FS720

Kommunikationsprotokoll

C-NET

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Abmessungen (Ø x H)

117 x 59 mm (inkl. Sockel)

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Zubehör

LP720 Melderarretierung