Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

HI720

Wärmemelder (statisch + diff.)

Artikel-Nr. S54310-F4-A1

Artikel-Nr. S54310-F4-A1

Geeignet in Räumen, wo hohe Staub- oder Schmutzentwicklungen oder grosse Feuchtigkeit die Wirkungsweise von herkömmlichen Meldern beeinträchtigen können. Sicheres Ansprechverhalten bei langsamem und schnellem Ansteigen der Temperatur, auch sicheres Ansprechverhalten bei tiefen Temperaturen.

Der Sockel muss separat bestellt werden.

Lieferumfang

Melder und Staubschutzkappe

Attribut

Wert

Norm

EN 54-5, EN 54-17

Schutzart

IP40
IP42 mit Meldersockel-Dichtung RS720

Betriebsspannung

DC 12...33 V

Betriebstemperatur

-10...+55 °C

Lagertemperatur

-30...+70 °C

Ruhestrom

~200 μA

Ext. Alarmindikator

2

Systemkompatibilität

C-NET -> FS720

Kommunikationsprotokoll

C-NET

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Abmessungen (Ø x H)

117 x 59 mm (inkl. Sockel)

Farbe

~RAL 9010, Reinweiß

Zubehör

LP720 Melderarretierung