Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

GEN2-SE

Brandmeldemodul für DC 12 V-Stromversorgung

Artikel-Nr. BPZ:9300130001

Artikel-Nr. BPZ:9300130001

Genesis 2, schwedische Version, ist die ideale Lösung, Brandmeldung in eine Intrusionsanlage mit einzubeziehen. Genesis 2 erlaubt zugelassene konventionelle 24 V-Melder in einem 12 V-Intrusionssystem zu verwenden. Ein interner Konverter erzeugt die benötigte DC 24 V-Spannung für die Brandmelder und /oder Handfeuermelder. Deshalb braucht es keine externe DC 24 V-Speisung und keine Batterien. Im Falle eines Stromausfalles übernimmt das Intrusionssystem die Stromzufuhr.

Attribut

Wert

Zusätzliche Produktbeschreibung

Schwedisch

Output line voltage (stand-by)

DC 17.5...24 V

Stromversorgung

DC 11...14 V / <200 mA (faulty format)

Alarm relay output (NO/NC)

DC 30 V / 1 A

Fault relay output (NO/NC)

DC 30 V / 1 A

Stand-by current

35...45 mA

Abmessungen (B x H x T)

134 x 85 x 27 mm