Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FTI2002-N1

EVAC-NL Anschlussprint

Artikel-Nr. S54400-A15-A1

Artikel-Nr. S54400-A15-A1

Der Anschlussprint wird benötigt wenn der Bedienzusatz (2xEVAC) in ein separates Gehäuse von der Zentrale abgesetzt verwendet wird. Der Anschluss an die Brandmeldezentrale erfolgt über die Schnittstelle RS485, womit der Bedienzusatz bis zu 1000 m von der Brandmeldezentrale abgesetzt werden kann.

Das RS485-Modul muss separat bestellt und in die Zentrale eingebaut werden.

Attribut

Wert

Speisespannung

DC 20… 32 V

Betriebsstrom

Max. 190 mA @ DC 21 V

Kabelgrösse

0.5…1.5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

121 x 130 x 32 mm