Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FT724-ZZ

 

Artikel-Nr. S54400-C31-A2

Artikel-Nr. S54400-C31-A2

Das Brandmeldeterminal FT724.. ist eine von der Zentrale abgesetzte Bedienung, die optional auch mit eigener Stromversorgung betrieben werden kann. Die Bedieneinheit besitzt Einbauplätze für optionale Schnittstellen wie RS232, RS485, für Vernetzungsmodule (SAFEDLINK) und für einen Schlüsselschalter. Bis zu 32 Zentralen und Terminals können verbunden werden zu einem einzigen Cluster (C-WEB/SAFEDLINK-Netzwerk) oder bis zu 16 Stationen, wenn der Cluster mit einem Gefahrenmanagementsystem verbunden ist. Durch die Nutzung eines Fiber-optic Backbone (C-WEB/LAN) können bis zu 14 Cluster mit bis zu 16 Zentralen in einem Netzwerk betrieben werden. Diese Topologie ist EN 54-konform mit bis zu 64 Zentralen und Terminals.

Die optionale Stromversorgung d.h. das Stromversorgungs-Set (70 W) und die Batterien 2 x 12 V / 7 Ah müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 21…28.6 V

Stromversorgung

70 W (optional)

Ruhestrom

125 mA

Batteriekapazität

Max. 2x 12 V / 7 Ah (optional)

Steckplatz

2 -> für serielle Schnittstellen RS232, RS485, 2 -> für Vernetzungsmodule

Betriebstemperatur

-8…+42 °C

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung)

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

Grau, ~RAL 7035/grau, ~RAL-Design 050 00 00

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 398 x 80 mm (without cover cap)
430 x 398 x 108 mm (with cover cap)

Zubehör

DL3750+ Drucker (Extern), FCA2014-A1 Kabel-Set (Kommunikation), FHA2016-A1 19"-Einbau-Set, FHA2017-A1 UP-Blende 1HE, FTO2005-C1 Schlüsselschalter (Kaba), FTO2006-B1 Schlüsselschalter (nordisch)

Ausbau

FCA2001-A1 RS232-Modul (isoliert), FCA2002-A1 RS485-Modul (isoliert), FCA2033-A1 Lizenzschlüssel (S1), FCA2034-A1 Lizenzschlüssel (S2), FCA2035-A1 Lizenzschlüssel (S3), FH7201-Z3 Gehäuse (Eco), FHA2029-A1 Montage-Set für Ethernet-Switch (Comfort), FHA2030-A1 Montage-Set für Ethernet-Switch (Large), FN2001-A1 Vernetzungsmodul (SAFEDLINK), FN2008-A1 Ethernet-Switch, NK8237.2 Modbus-Gateway, FP2015-A1 Stromversorgungs-Set (70 W), FTO2001-A1 Ereignisdrucker