Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FT2003-N1

Synoptik-Treiber (EVAC)

Artikel-Nr. S54400-A14-A1

Artikel-Nr. S54400-A14-A1

Der Synoptik-Treiber wird benötigt wenn das Evakuationsbedienfeld in ein kundenspezifisches Gehäuse mit externen LEDs und Tasten in einem Gebäudeplan (Synoptik) abgebildet werden soll.

Der Synoptik-Treiber besteht aus einem Anschlussprint und einem Print des Bedienzusatzes. Bei einer Abbildung in einem Gebäudeplan von 20 Zonen braucht es 2 Synoptik-Treiber (Master und Slave).

Die 34-poligen Flachbandkabel für die Anschlüsse der LEDs, Tasten und Schlüsselschalter sind bauseitig zu beschaffen.

Das RS485-Modul muss separat bestellt und in die Zentrale eingebaut werden.

Attribut

Wert

Speisespannung

DC 20… 32 V

Betriebsstrom

Max. 190 mA @ DC 21 V

Kabelgrösse

0.5…1.5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

121 x 206 x 47 mm