Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FP2015-A1

Stromversorgung (70 W)

Artikel-Nr. S54400-B121-A1

Artikel-Nr. S54400-B121-A1

Hilfsstromversorgung für alle Stationen (Zentralen und Terminals). Wandelt Netz- in Systemspannung um. Überwacht Netzspannung und Batterien.

Attribut

Wert

Netzspannung

AC 97…127 V / AC 196…253 V

Speisespannung

AC 97…127 V oder AC 196…253 V

Stromversorgung

70 W

Betriebsstrom

Max. 2,5 A

Batteriekapazität

2 x 12 V, 7 Ah / 12 Ah / 17 Ah

Abmessungen (B x H x T)

95 x 170 x 54 mm