Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FP120-Z1

Stromversorgungskit A (70 W)

Artikel-Nr. S54400-S122-A1

Artikel-Nr. S54400-S122-A1

Die autonome Stromversorgung (70 W) FP120 wandelt Netz- in Systemspannung um und lädt die Batterien auf. Netzspannung und Batterien werden überwacht und je ein Störsignal und Relaisausgang bereitgestellt. Für externe Geräte auf Systemspannung bietet es zwei separate, isolierte 24-V-Ausgänge.

Attribut

Wert

Netzspannung

AC 98…127 V / AC 196…253 V

Stromversorgung

70 W

Betriebsstrom

Max. 2,5  A

Batteriekapazität

2x 12 V, 7 Ah oder 12 Ah oder 17 Ah

Ausgang Systemspannung

2x 24 V / 1 A oder 1x 24 V / 2 A

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung erlaubt)

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 9010, Reinweiß

Abmessungen (B x H x T)

430 x 399 x 124 mm