Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FH7204-Z3

Gehäuse (Large Extension)

Artikel-Nr. S54400-B89-A1

Artikel-Nr. S54400-B89-A1

Leergehäuse für freie Anwendung, z. B. für zusätzliche Batterien, für Bedienzusätze oder für den Ereignisdrucker.

Attribut

Wert

Integrierter Batterie Platz

2x FA2007-A1 (45 Ah) oder
2x FA2008-A1 (65 Ah) oder
2x FA2009-A1 (100 Ah)

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 7035, Lichtgrau / ~RAL 050 00 00, Grau

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 398 x 260 mm

Ausbau

FCM7213-Y3 Bedienzusatz (2x LED-Anz.), FCM7214-Y3 Bedienzusatz (4x LED-Anz.), FP2015-A1 Stromversorgung-Set (70 W), FP2004-A1 Stromversorgung-Set (150 W, A), FP2005-A1 Stromversorgung-Set (150 W, B), FTO2001-A1 Ereignisdrucker