Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FH7203-Z3

Gehäuse (Comfort)

Artikel-Nr. S54400-B71-A1

Artikel-Nr. S54400-B71-A1

Leergehäuse für freie Anwendung, z. B. für Stromversorgungs-Set mit Batterien, für Bedienzusatz oder für den Ereignisdrucker.

Attribut

Wert

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 7035, Lichtgrau / ~RAL 050 00 00, Grau

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 796 x 160 mm

Integrierter Batterie Platz

2x FA2003-A1 (7 Ah) oder
2x FA2004-A1 (12 Ah) oder
2x FA2005-A1 (17 Ah) oder
2x FA2006-A1 (26 Ah)

Ausbau

FCM7213-Y3 Bedienzusatz (2x LED-Anz.), FCM7214-Y3 Bedienzusatz (4x LED-Anz.), FP2015-A1 Stromversorgung-Set (70 W), FP2004-A1 Stromversorgung-Set (150 W, A), FP2005-A1 Stromversorgung-Set (150 W, B), FTO2001-A1 Ereignisdrucker