Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDM243H

Handfeuermelder 'Heavy Duty'

Artikel-Nr. S54311-F8-A1

Artikel-Nr. S54311-F8-A1

Handfeuermelder 'Heavy Duty' adressiert (FDnet/C-NET).

  • Handfeuermelder zu adressierten Brandmeldesystemen Sinteso FS20 und Cerberus PRO FS720

  • Sehr robuste Gehäuseausführung

  • Für Aufputzmontage im Freien und in feuchter Umgebung

  • Handfeuermelder FDM243H mit indirekter Auslösung

  • Kommunikation über FDnet/C-NET (einzeln adressiert)


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 12…33 V

Betriebstemperatur

-35…+70 °C

Schutzart

IP66

Norm

EN 54-11, EN 54-17

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Abmessungen (B x H x T)

135 x 135 x 61 mm

Ruhestrom

200 μA

Lagertemperatur

-40…+70 °C

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Farbe

~RAL 3000, Feuerrot

Ext. Alarmindikator

2

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20
C-Net -> FS720

Zubehör

FDMK294 Schlüssel, A5Q00004478 Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5, FDMG298 Glasscheibe