Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDM231__

Handfeuermelder FDM231

Artikel-Nr. FDM231__

Artikel-Nr. FDM231__

Handfeuermelder adressiert (FDnet/C-NET).

  • Handfeuermelder zu adressierten Brandmeldesystemen Sinteso FS20 und Cerberus PRO FS720

  • Handfeuermelder mit direkter Auslösung

  • Zweidrahtinstallation für alle Kabelarten

  • Kommunikation über FDnet/C-NET (einzeln adressiert)

  • Rückstellbarer Kunststoffeinsatz


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 12…33 V

Betriebstemperatur

25…+65 °C

Schutzart

IP44

Norm

EN 54-11, EN 54-17

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Abmessungen (B x H x T)

87 x 87 x 58 mm

Ruhestrom

180 μA

Lagertemperatur

-30…+65 °C

Klemmenblock

0.28…1.5 mm2

Kommunikationsprotokoll

FDnet / C-NET

Farbe

Rot, ~RAL 3000

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20
C-NET -> FS720

Zubehör

A5Q00004478 Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5, A5Q00004479 Gegenmutter M20 x 1,5