Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDM231-RP

Handfeuermelder

Artikel-Nr. S54311-F11-A1

Artikel-Nr. S54311-F11-A1

Handfeuermelder mit Kunststoffeinsatz inkl. Gehäuseboden und Schlüssel FDMK231.

  • Handfeuermelder zu adressierten Brandmeldesystemen Sinteso FS20 und Cerberus PRO FS720

  • Handfeuermelder mit direkter Auslösung

  • Kommunikation über FDnet/C-NET (einzeln adressiert)

  • Rückstellbarer Kunststoffeinsatz


Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 12…33 V

Betriebstemperatur

25…+65 °C

Schutzart

IP44

Norm

EN 54-11, EN 54-17

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Abmessungen (B x H x T)

87 x 87 x 58 mm

Ruhestrom

180 μA

Lagertemperatur

-30…+65 °C

Klemmenblock

0.28…1.5 mm²

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET

Farbe

~RAL 3000, Feuerrot

Systemkompatibilität

FDnet -> FS20
C-NET -> FS720

Zubehör

A5Q00004478 , Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5, A5Q00004479, Gegenmutter M20 x 1,5