Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDM223-Ex

Handfeuermelder

Artikel-Nr. S54329-F5-A1

Artikel-Nr. S54329-F5-A1

Handfeuermelder adressiert (FDnet-Ex/C-NET-Ex) für explosionsgefährdete Bereiche.

  • Zum adressierten Sinteso FS20 und Cerberus PRO FS720-Brandmeldesystem

  • Mit indirekter Auslösung

  • Zweidrahtinstallation


Attribut

Wert

Norm

EN 54-11

Betriebsspannung

DC 13…28 V

Schutzart

IP44
IP66 mit Dichtung DMZ1197-AD

Ruhestrom

200 µ A

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Lagertemperatur

-35…+75 °C

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Ex-Klassierung

IECEx Schema:
Ex ia IIC T4 Ga,
Ta = -35 °C...+70 °C
Ex ia IIIB T135 °C Da
Ta = -35 °C...+70 °C
94/9/EC
(ATEX-Richtlinie):
II 1 G Ex ia IIC T4 Ga
Ta = -35 °C...+70 °C
II 1 D Ex ia IIIB T135 °C Da
Ta = -35 °C...+70 °C

Kommunikationsprotokoll

FDnet-Ex/C-NET-Ex

Systemkompatibilität

FDnet > FS20, AlgoRex, SIGMASYS
C-NET > FS720

Abmessungen (B x H x T)

134 x 134 x 43 mm

Ext. Alarmindikator

Max. 1

Farbe

~RAL 3000, Feuerrot

Zubehör

DMZ1197-AC Schutzdeckel, A5Q00004478 Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5