Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDM1101A-RP

Handfeuermelder mit rückstellbarem Kunststoffeinsatz

Artikel-Nr. S54371-F6-A4

Artikel-Nr. S54371-F6-A4

Zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarmes. Für Innen- und Aussenanwendung. Direkte Alarmauslösung durch Drücken auf das Plastikelement. Mit dem Schlüssel wird der Schalter zurückgestellt und die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt. Für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen.

Für die Aufputzmontage muss der Gehäuseboden FDMH295-x separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

Max. AC 28 V oder DC 28 V

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Schutzart

IP44

Norm

EN 54-11

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung)

Abmessungen (B x H x T)

87 x 87 x 20 mm

Betriebsstrom

100 mA…max. 1 A

Lagertemperatur

-30...+75 °C

Klemmenblock

0.28…1.5 mm2

Kommunikationsprotokoll

Kollektiv/SynoLINE300

Farbe

~RAL 3000, Feuerrot

Zubehör

FDMH295-R Gehäuseboden, FDMH295-S Gehäuseboden mit 2 Löcher , FDMC295 Schutzdeckel