Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDM1101-RG

Handfeuermelder mit Glaseinsatz

Artikel-Nr. S54371-F6-A1

Artikel-Nr. S54371-F6-A1

Zur manuellen Sofortauslösung eines Brandalarmes. Für Innen- und Aussenanwendung. Direkte Alarmauslösung durch Eindrücken der Glasscheibe. Durch das Auswechseln der Glasscheibe wird der Schalter zurückgestellt und die Betriebsbereitschaft wieder hergestellt. Für Aufputz- und Unterputzzuleitungen an gut zugänglichen Stellen.

Für die Aufputzmontage muss der Gehäuseboden FDMH295-x separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 16…28 V

Betriebstemperatur

-25...+70 °C

Schutzart

IP44

Norm

EN 54-11

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung)

Abmessungen (B x H x T)

87 x 87 x 20 mm

Betriebsstrom

60…100 mA

Lagertemperatur

-30...+75 °C

Klemmenblock

0.28…1.5 mm2

Kommunikationsprotokoll

Kollektiv/SynoLINE600

Farbe

~RAL 3000, Feuerrot

Zubehör

FDMH295-R Gehäuseboden, FDMH295-S Gehäuseboden mit 2 Löcher , FDMC295 Schutzdeckel