Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDCL221-Ex

Linienadapter (Ex) für Peripheriegeräte in explosionsgefährdeten Bereichen

Artikel-Nr. S54329-F4-A1

Artikel-Nr. S54329-F4-A1

Linienadapter (Ex) für den Betrieb von FDnet-Ex/C-NET-Ex-Peripheriegeräten in

explosionsgefährdeten Bereichen.

  • Galvanische Trennung von Ex- und nicht-Ex-Linien im FDnet/C-NET

  • Betrieb auf Stich oder Loop

  • Zustandsanzeige/Betriebsanzeige mit zwei LEDs

  • MC-Link-Anschluss

  • Einbau in Brandmeldezentralen oder in einem Installationsgehäuse FDCH222


Attribut

Wert

Norm

EN 60079-0:2012
EN 60079-11:2012
EN 60079-26:2007
EN 54-18

Betriebsspannung

DC 12…33, AC 253 V

Schutzart

IP20

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Lagertemperatur

-30…+75 °C

Betriebstemperatur

-25…+60 °C

Ruhestrom

1,5 µA

Ex-Klassierung

IECEx:
[Ex ia Da] IIC, Ta = -25…+60 °C
[Ex ia Ga] IIIC, Ta = -25…+60 °C
Richtlinie 94/9/EC (ATEX):
II (1) G [Ex ia Ga] IIC, Ta = -25...+60 °C
II (1) D [Ex ia Da] IIIC, Ta = -25...+60 °C

Kommunikationsprotokoll

FDnet/C-NET
FDnet-Ex/C-NET-Ex

Systemkompatibilität

FDnet > FS20, AlgoRex, SIGMASYS
C-NET > FS720

Abmessungen (B x H x T)

22,5 x 117,6 x 113,8 mm

Farbe

Schwarz/blau

Zubehör

FDCH222 Installationsgehäuse, TS35_122 Hut-Tragschiene TS35/7.5/122, TS35_288 Hut-Tragschiene TS35/7.5/288