Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FDBZ290

Luftproben-Rauchmelde-Set

Artikel-Nr. S54319-S32-A1

Artikel-Nr. S54319-S32-A1

  • Zuverlässige Überwachung von Zu-, Ab- und Umluftkanälen von Klima- und Ventilationsanlagen auf Rauch

  • Für Luftgeschwindigkeiten von 1 m/s bis 20 m/s geeignet

  • Rauchdetektion mit spezifizierten Sinteso- und Cerberus PRO-Rauchmeldern. Melder und Sockel müssen separat bestellt werden.

  • Einfache Montage mit nur einem Luftströmungsrohr

  • Zubehör für alle Formen von Lüftungskanälen


Attribut

Wert

Schutzart

IP54

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Betriebstemperatur

-20…+50 °C

Systemkompatibilität

Sinteso: FDnet, kollektiv
Cerberus PRO: C-NET, kollektiv

Zulässige Luftgeschwindigkeit

1…20 m/s

Luftströmungsindikator

≥1 m/s

Farbe

~RAL 7001, Silbergrau

Zubehör

FDBZ290-AA Luftströmungsrohr, Länge 600 mm, FDBZ290-AB Luftströmungsrohr, Länge 1500 mm, FDBZ290-AC Luftströmungsrohr, Länge 2800 mm, FDBZ290-AD Montagevorrichtung, FDBZ292-AD Dichtungsset, A5Q00004478 Metall-Kabelverschraubung M20 x 1,5, A5Q00004479 Metall-Gegenmutter M20 x 1,5