Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FCI2005-N1

RT Interface Set

Artikel-Nr. A5Q00026302

Artikel-Nr. A5Q00026302

Für Feuerwehr-Peripheriegeräte (für Holland).

Wird im Gehäuse auf die Montageplatte FHA2007-A1 montiert.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 20…30 V

Betriebsstrom

Max. 20 mA

Kabelgrösse

0.4...1.5 mm2 / 0.2...2.5 mm2

Abmessungen (B x H x T)

190 x 150 x 36 mm