Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FCA1209-Z1

Ausgangsmodul (230 V)

Artikel-Nr. S54400-B124-A1

Artikel-Nr. S54400-B124-A1

Das Modul FCA1209-Z1 ist direkt mit der überwachten Ausgangsleitung verbunden und bietet einen potentialfreien Kontakt. Es handelt sich um ein Ausgangsmodul für HLK, Aufzüge usw.

Attribut

Wert

Betriebsspannung

DC 14,5...30 V

Betriebsstrom

Max. 0,1 mA

Kommunikationsprotokoll

Überwachte Ausgangsleitung

Schutzart

IP30

Betriebstemperatur

-25…+65 °C

Lagertemperatur

-25…+65 °C

Relaisausgang (NO)

AC 230 V, max. 5 A /
DC 30 V, max. 5 A

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Farbe

Gehäuse -> ~RAL 9010, Reinweiß

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 9010, Reinweiß / transparent matt

Abmessungen (B x H x T)

95 x 23 x 71 mm

Zubehör

FDCH221 Gehäuse für Ein-/Ausgabebausteine, A5Q00004478 Kabelverschraubung M20, A5Q00004479 Gegenmutter M20

Norm

EN 54-18