Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC726..

Brandmeldezentrale (Modular)

Artikel-Nr. FC726..

Die FC726.. (4-Loop, erweiterbar auf 28) ist eine kompakte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit, die Signale von CerberusTM PRO Geräten verarbeiten kann für bis zu max. 1512 Adressen. Ein eingebauter Kartenhalter mit 5 Steckplätzen ermöglicht zusätzliche Linienkarten oder I/O-Karten. Eine gemischte Anwendung ist möglich mit max. 5 Karten pro Zentrale. Linien- oder I/O-Karten können ausgetauscht werden ohne die Zentrale herunterzufahren. Die Zentrale kann selbstständig oder in einem Netzwerk betrieben werden. Die Zentrale kann mit einem benutzerfreundlichen Cerberus-Engineering-Tool zu einem System mit grosser Flexibilität programmiert werden. Bis zu 32 Zentralen und Terminals können verbunden werden zu einem einzigen Cluster (C-WEB/SAFEDLINK-Netzwerk) oder bis zu 16 Stationen, wenn der Cluster an einem Gefahrenmanagementsystem verbunden ist. Durch die Nutzung eines Fiber-optic Backbone (C-WEB/LAN) können bis zu 14 Cluster mit bis zu 16 Zentralen in einem Netzwerk betrieben werden. Diese Topologie ist EN 54-konform mit bis zu 64 Zentralen und Terminals.

Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss überwacht.

Anpassen der Kundentexte direkt am Terminal oder mit dem Cerberus-Engineering-Tool. Bis zu 2000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar. Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung. Erkennen und automatisches Einlesen (Auto-Konfiguration) aller C-NET Geräte. Upload der gespeicherten Daten über Cerberus-Remote möglich.

Die FC726.. ist ideal geeignet für sehr grosse und komplexe Anwendungen z.B. für Industrieanlagen, Regionalbanken, Bürokomplexe usw. Durch die flexiblen Vernetzungsmöglichkeiten kann kann sie jedoch auch für umfangreiche Anlagen eingesetzt werden.

Die Erweiterungen und das Zubehör müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Norm

EN 54-2, EN 54-4

Melderkompatibilität

Cerberus PRO FD720

Anzahl Adressen

Max. 1512

Anzahl Melderlinien

Loops mit Erweiterungen -> 8 Loops oder 8 Stichleitungen
C-NET -> max. 20 (4 pro Linienkarte)
SynoLOOP -> max. 8 (4 pro Linienkarte)

Programmierbarer Eingang/Ausgang

Max. 60 (12 per card)

Relais-Ausgänge

1x RT Alarm, 1x RT Störung

Überwachter Steuerausgang

1x RT Alarm, 1x RT Störung, 2x Horn

Netzspannung

AC 98…127 V / AC 196…253 V

Betriebsspannung

DC 21...28,4 V

Betriebsstrom

Max. 5 A

Stromversorgung

150 W

Notstromversorgung

Bis zu 72 h (optional)

Batteriekapazität

2x 12, 45 Ah

Steckplatz

2 -> für serielle Schnittstellen RS232, RS4852, 2 -> für Vernetzungsmodule, 1 -> für Loop-Erweiterung (C-NET), 5 -> für Linien oder I/O-Karten (Kartenhalter)

Betriebstemperatur

-8…+42 °C

Lagertemperatur

-20...+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung erlaubt)

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 7035, Lichtgrau / ~RAL 050 00 00, Grau

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 796 x 260 mm (without cover cap)
430 x 796 x 288 mm (with cover cap)

Produktvarianten