Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC724-HA

Brandmeldezentrale (4-Loop) mit Evakuationsbedienfeld

Artikel-Nr. S54400-C30-A1

Artikel-Nr. S54400-C30-A1

Die FC724-HA (4-Loop, erweiterbar auf 8) ist eine kompakte Brandmeldezentrale mit integrierter Bedieneinheit, die Signale von CerberusTM PRO Geräten verarbeiten kann für bis zu max. 504 Adressen. Die Zentrale kann selbstständig oder in einem Netzwerk betrieben werden. Die Zentrale kann mit einem benutzerfreundlichen Cerberus-Engineering-Tool zu einem System mit grosser Flexibilität programmiert werden. Bis zu 32 Zentralen und Terminals können verbunden werden zu einem einzigen Cluster (C-WEB/SAFEDLINK-Netzwerk) oder bis zu 16 Stationen, wenn der Cluster mit einem Gefahrenmanagementsystem verbunden ist. Durch die Nutzung eines Fiber-optic Backbone (C-WEB/LAN) können bis zu 14 Cluster mit bis zu 16 Zentralen in einem Netzwerk betrieben werden. Diese Topologie ist EN 54-konform mit bis zu 64 Zentralen und Terminals.

Alle Melderleitungen sind auf Erdschluss überwacht.

Anpassen der Kundentexte direkt am Terminal oder mit dem Cerberus-Engineering-Tool.

Bis zu 2000 Ereignisse sind nach verschiedenen Kriterien abrufbar.

Automatische Sommer-/Winterzeit-Umschaltung.

Erkennen und automatisches Einlesen (Autokonfiguration) aller C-NET Geräte.

Upload der gespeicherten Daten über Cerberus-Remote möglich.

Die FC724-HA ist ideal geeignet für grosse Anwendungen z. B. für Industrieanlagen, Regionalbanken, Bürokomplexe usw. Durch die flexiblen Vernetzungsmöglichkeiten kann sie jedoch auch für umfangreiche Anlagen eingesetzt werden.

Die Erweiterungen und das Zubehör müssen separat bestellt werden.

Attribut

Wert

Zusätzliche Produktbeschreibung

Mit 10 Evakuationsbedien-Gruppen für Holland.

Melderkompatibilität

Cerberus PRO FD720

Anzahl Adressen

Max. 504

Anzahl Melderlinien

4 (8) Loops oder 8 (16) Stichleitungen

Programmierbarer Eingang/Ausgang

12

Relais-Ausgänge

1x FÜ Alarm, 1x FÜ Störung

Überwachter Steuerausgang

1x FÜ Alarm
1x FÜ Störung
2x Horn

Netzspannung

AC 230 V

Betriebsspannung

DC 21…28.6 V

Betriebsstrom

Max. 5 A

Stromversorgung

150 W

Notstromversorgung

Bis zu 72 h (optional)

Batteriekapazität

2x 12 V, 26 Ah

Steckplatz

2 -> für serielle Schnittstellen RS232, RS485, 2 -> für Vernetzungsmodule, 2 -> für Loop-Erweiterung (C-NET)

Betriebstemperatur

-8…+42 °C

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel.

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

~RAL 7035, Lichtgrau / ~RAL 050 00 00, Grau

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 796 x 160 mm (without cover cap)
430 x 796 x 188 mm (with cover cap)

Zubehör

DL3750+ Drucker (Extern), FCA2014-A1 Kabel-Set (Kommunikation), FHA2015-A1 UP Blende 2HE, FHA2016-A1 19" Einbau Set, FHA2017-A1 UP Blende 1HE, FTO2005-C1 Schlüsselschalter (Kaba), FTO2006-B1 Schlüsselschalter (nordisch), Z3B171 Relais Modul

Ausbau

FCA2001-A1 RS232-Modul (isoliert), FCA2002-A1 RS485-Modul (isoliert), FCA2005-A1 Hornlinien-Modul, FCA2033-A1 Lizenzschlüssel (S1), FCA2034-A1 Lizenzschlüssel (S2), FCA2035-A1 Lizenzschlüssel (S3), FCI2001-A1 Feuerwehrperipherie-Modul, FCI2003-A1 Loop-Erweiterung (FDnet/C-NET), FH7202-Z3 Gehäuse (Standard), FH7203-Z3 Gehäuse (Comfort), FHA2007-A1 Montageplatte, FHA2029-A1 Montage-Set für Ethernet-Switch (Comfort), FHA2030-A1 Montage-Set für Ethernet-Switch (Large), FN2001-A1 Vernetzungsmodul (SAFEDLINK), FN2002-A1 Repeater (SAFEDLINK), FN2006-A1 LWL Vernetzungsmodul (SM), FN2007-A1 LWL Vernetzungsmodul (MM), FN2008-A1 Ethernet-Switch, NK8237.2 Modbus-Gateway, FP2005-A1 Stromversorgungs-Set (150 W, B), FTO2001-A1 Ereignisdrucker