Tools

Building TechnologiesBuilding Technologies

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

FC723-ZA

Brandmeldezentrale FC723-ZA (modular)

Artikel-Nr. S54400-C143-A1

Artikel-Nr. S54400-C143-A1

  • Modulare, vorkonfektionierte mikroprozessorgesteuerte Brandmeldezentrale mit integrierter anwenderfreundlicher Bedieneinheit für bis zu max. 756 Adressen

  • Verarbeitet Signale von verschiedenen Geräten wie:

  • FD720-Geräte der Cerberus Pro-Serie und SynoLOOP-Geräten

  • Brandmeldezentrale als Standalone-Version oder vernetzt verwendbar

  • Bis zu 64 Stationen wie Zentralen und Terminals können in einem Netzwerk verbunden werden

  • Integrierte Notlauffunktion

  • Redundanter Netzwerkknoten, Notlaufbedienung gemäss EN 54

  • Fast Ethernet Schnittstelle für ein heterogenes Netzwerk

  • Option Drucker, Schlüsselschalter, LED Anzeigen

  • Steckplätze für serielle Schnittstellen (RS232/RS485) und max. 2 Zusatzkarten

  • Linienkarten C-NET (für die Übertragung)

  • SynoLOOP-Linienkarten

  • Notstromversorgung für bis zu 72 h Überbrückungszeit

  • Erkennen und automatisches einlesen (Autokonfiguration) aller Cerberus PRO Geräte, sofort betriebsbereit

  • Stockwerkgeräte, Alarmgeräte und Synoptiken im Melderloop (C-NET)

  • Flexible Programmierung komplexer Anwendungen und Steuerungen


Attribut

Wert

Norm

EN 54-2, EN 54-4

Melderkompatibilität

Cerberus PRO FD720 (C-NET)

Anzahl Adressen

Max. 756

Anzahl Melderlinien

Loops mit Erweiterungen -> 4 / 12
Stichleitungen -> 4 / 16
C-NET -> Max. 16 (4 pro Linienkarte)
SynoLOOP -> Max. 4 (4 pro Linienkarte)

Programmierbarer Eingang/Ausgang

12

Relaisausgang

1x RT alarm, 1x RT fault

Überwachter Steuerausgang

1x RT alarm, 1x RT fault, 2x Horn

Überwachter Steuerausgang

1x RT alarm, 1x RT fault, 2x horn

Netzspannung

AC 98…127 V / AC 196…253 V

Abmessungen (B x H x T)

Ohne Abdeckhaube -> 430 x 796 x 165 mm
Mit Abdeckhaube -> 430 x 796 x 188 mm

Betriebsspannung

DC 21…28.6 V

Betriebsstrom

Max. 5 A

Stromversorgung

150 W

Notstromversorgung

Bis zu 72 Stunden

Batteriekapazität

2 x 12 V, 26 Ah

Steckplatz

Für serielle Schnittstellen RS232, RS485: 2, Für Vernetzungsmodule: 2, Für Loop-Erweiterung: 1

Betriebstemperatur

-8…+42 °C

Lagertemperatur

-20…+60 °C

Relative Luftfeuchte

≤95 % rel. (keine Betauung)

Schutzart

IP30

Farbe Gehäuse/Abdeckung

Grau, ~RAL 7035/grau, ~RAL 000 50 00

Gehäuseabmessungen (B x H x T)

430 x 796 x 160 mm (without cover cap)
430 x 796 x 188 mm (with cover cap)

Zubehör

FTO2005-C1 Schlüsselschalter (Kaba), FTO2006-B1 Schlüsselschalter (Nordic), Z3B171 Relais-Modul, FCA1209-Z1 Ausgangsmodul (230 V), FHA2015-A1 UP-Blende 2HE, FHA2016-A1 19"-Einbau-Set, FHA2017-A1 UP-Blende 1HE, DL3750+ Externer Drucker

Ausbau

FCI2003-A1 Loop-Erweiterung (FDnet/C-NET), FCL2001-A1 Linienkarte (C-NET), FCL7201-Z3 Linienkarte (SynoLOOP), FCI2007-A1 I/O-Karte , FCI2008-A1 I/O-Karte, FCI2009-A1 I/O-Karte, FCA2033-A1 Lizenzschlüssel (S1), FCA2034-A1 Lizenzschlüssel (S2), FCA2035-A1 Lizenzschlüssel (S3), FTO2001-A1 Ereignisdrucker, FHA2007-A1 Montageplatte, FCI2001-D1 Feuerwehrperipherie-Modul, FCI2005-N1 RT Interface-Set, FCA2005-A1 Hornlinien-Modul, FCA2001-A1 RS232-Modul (isoliert), FCA2002-A1 RS485-Modul (isoliert), FCM7213-Y3 Bedienzusatz (2x LED Anz.), FCM7214-Y3 Bedienzusatz (4x LED Anz.), FCM7221-H3 Bedienzusatz (2x EVAC-Term.), FTI2002-N1 EVAC-NL Anschlussprint, FT2003-N1 Synoptik-Treiber (EVAC), FP2015-A1 Stormversorgung (70 W), FP2004-A1 Stromversorgungs-Set (150 W, A), FP2005-A1 Stromversorgungs-Set (150 W, B), FN2001-A1 Vernetzungsmodul (SAFEDLINK), FN2002-A1 Repeater (SAFEDLINK), FN2006-A1 LWL Vernetzungsmodul (SM), FN2007-A1 LWL Vernetzungsmodul (MM), FN2008-A1 Ethernet-Switch, NK8237.2 Modbus-Gateway